169-9049: ENS. FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    169-9049: ENS. FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 169-9049
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible hydraulique moyenne à haute pression

    Description :
    Achemine les liquides hydrauliques à base d'eau ou de pétrole, les liquides hydrauliques eau-glycol et eau-huile résistants au feu, l'huile chaude, la graisse, les lubrifiants, le pétrole brut et le mazout, l'air et l'eau.


    Attributs :
    Constitué d'un tube intérieur en gomme synthétique résistant à l'huile, de deux couches de renforcement en câble en acier tressé spécial à haute résistance à la traction séparées par une couche de gomme synthétique, et d'un revêtement externe résistant à l'huile et aux intempéries. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Applications d'entretien moyenne à haute pression avec flexion répétée, surpressions soudaines et cycliques et contraintes de vibration.

    exc
    345B II

    bhl
    430D, 416D, 420D

    wktl
    MP20, S320B, P315 G325B, VRG-30/2 CWAC-40 VT30 VHS-40 MP318, G320, VHC-50 VT40 VRG-25/2 G313 GC MP40, G310B, G320B, VHS-60/4 CAGAC-40 VT60 P325 VHS-50 CTV40 G315B, VHS-70/4 MP30, S305, S320, S385B, VHS-30/3 VHS-60 VRG-40/2 VHS-10 VHS-50/3 VRG40 G315, G310 GC MP15, VHS-40/3 S385C, S390, VRG30 S325B, VT50 VHS-60/3 VRG-20/2 S340B, VHC-40 S365C, SKPAC-40 S340, S365, S325, MP324, VHS-30 G315 GC VHC-30 G330, S365B, VHS-70 VHS-70/3 P335 VRG50 P360

    wtl
    924H, 924G, 924GZ, 924HZ