170-4748: ANNEAU - REPRISE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    170-4748: ANNEAU - REPRISE

    Numéro de pièce : 170-4748
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bague d'appui

    Description :
    Les bagues d'appui empêchent le filage des joints dans les applications haute pression, et peuvent être utilisées pour protéger l'ensemble du système d'étanchéité contre les surpressions.

    Attributs :
    Les bagues d'appui Cat® sont conçues conjointement avec le joint en élastomère et les composants en contact, et elles contribuent de façon significative à augmenter la durée de vie et améliorer les performances du système d'étanchéité dans les applications haute pression.

    Les dimensions des bagues d'appui respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir qu'elles couvrent parfaitement la rainure de joint et les portées correspondantes. Les matériaux sont sélectionnés pour leur résistance à la pression et à l'abrasion.

    Les bagues d'appui peuvent être rigides ou fendues. Les bagues fendues sont utilisées pour faciliter le montage.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les bagues d'appui sont utilisées dans les applications d'étanchéité statique et dynamique haute pression telles que les pompes hydrauliques, les soupapes et les circuits moteur.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre intérieur (in): 8,24
    • Hauteur de la section (in): 0,23
    • Largeur de la section (in): 0,1
    • Matière: Plastique
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    work tool
    VT40 MP15, MP20, VHS-50 S325B, VT50 VT60 VT30 VHS-30/3 MP40, VHS-60 MP30, VHS-30 S365, S385B, VHP-50 P335 S320, VHC-40 P360 P215, P235, P225, VHS-40/3 S340B, VHP-40 VHS-60/3 VHC-30 VHS-40 VHS-10 P325 S325, VHS-50/3 S305, S390, S365B, P315 S340, S320B, VHP-30 VHS-70/3 VHC-50 VHS-70