170-5537: Ensembles flexibles
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    170-5537: Ensembles flexibles

    Numéro de pièce : 170-5537
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible hydraulique moyenne à haute pression

    Description :
    Achemine les liquides hydrauliques à base d'eau ou de pétrole, les liquides hydrauliques eau-glycol et eau-huile résistants au feu, l'huile chaude, la graisse, les lubrifiants, le pétrole brut et le mazout, l'air et l'eau.


    Attributs :
    Constitué d'un tube intérieur en gomme synthétique résistant à l'huile, de deux couches de renforcement en câble en acier tressé spécial à haute résistance à la traction séparées par une couche de gomme synthétique, et d'un revêtement externe résistant à l'huile et aux intempéries. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Applications d'entretien moyenne à haute pression avec flexion répétée, surpressions soudaines et cycliques et contraintes de vibration.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    work tool
    P325 VHP-50 VHS-50 VT30 S305 MP30 VHS-60 S325B VT40 VHP-30 VHS-70 MP40 VHS-40/3 VHS-50/3 S325 S390 MP20 MP15 P360 VHS-60/3 VT50 S340B VT60 VHC-30 S340 VHS-70/3 P335 VHP-40 P225 VHC-40 VHS-30 VHS-10 VHS-30/3 P235 VHS-40 P315 S365B S320B P215 S320 VHC-50 S385B S365