170-5538: ENS. FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    170-5538: ENS. FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 170-5538
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible hydraulique moyenne à haute pression

    Description :
    Achemine les liquides hydrauliques à base d'eau ou de pétrole, les liquides hydrauliques eau-glycol et eau-huile résistants au feu, l'huile chaude, la graisse, les lubrifiants, le pétrole brut et le mazout, l'air et l'eau.


    Attributs :
    Constitué d'un tube intérieur en gomme synthétique résistant à l'huile, de deux couches de renforcement en câble en acier tressé spécial à haute résistance à la traction séparées par une couche de gomme synthétique, et d'un revêtement externe résistant à l'huile et aux intempéries. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Applications d'entretien moyenne à haute pression avec flexion répétée, surpressions soudaines et cycliques et contraintes de vibration.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    work tool
    MP20, VHS-50 VHS-10 VT30 VHS-60 MP40, VT50 MP15, S340, VHS-70/3 S365B, P215, MP30, S385B, S325B, S325, S365, P360 VHS-40/3 S305, VHS-60/3 VHS-30 VHC-30 S320B, VHS-70 VHS-50/3 P335 P225, VT40 S320, VT60 VHS-40 VHC-40 VHS-30/3 P235, VHP-50 VHC-50 P325 S340B, S390, VHP-40 VHP-30 P315