170-7670: ENS. CONTRÔLE - 4
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    170-7670: ENS. CONTRÔLE - 4

    Numéro de pièce : 170-7670
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble arbre de commande du système d'injection

    Description :

    • Les arbres de commande sont des composants importants des systèmes d'injection, qui assurent l'alimentation en carburant des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 114,3
    • Largeur (mm): 114,3
    • Longueur (mm): 502,92
    ieng
    3114

    bhl
    446B, 446D

    teng
    3114

    it
    IT12B, IT24F

    wtl
    924F