171-1496: KIT DE JOINTS STATIQUES
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    171-1496: KIT DE JOINTS STATIQUES

    Numéro de pièce : 171-1496
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Kit de joints de culasse simples

    Description :

    • Ce kit contient les joints statiques, les joints et les dispositifs de verrouillage pliables nécessaires pour rénover et réinstaller une culasse. Il inclut également les joints statiques et le matériel de montage du turbocompresseur. Il ne contient pas les joints d'injecteur. En fonction des besoins, il est possible de commander un seul kit de joints d'injecteur.

    Attributs :

    • Nos kits sont conçus pour plus de commodité. Préemballés, commandés sous un numéro de pièce unique et fournis dans une seule boîte, ils vous permettent de gagner du temps et d'économiser de l'argent.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 36,83
    • Largeur (mm): 332,74
    • Longueur (mm): 510,54
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.