171-1705: ADAPTATEUR-EXTRÉMITÉ
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    171-1705: ADAPTATEUR-EXTRÉMITÉ

    Numéro de pièce : 171-1705
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Adaptateur de goupille, J700, côté droit

    Description :
    Adaptateur J700 droit. S'ajuste à un bord de 76 mm et un angle conique de 22,5 degrés

    Attributs :
    Les adaptateurs à double languette Cat® présentent un profil plus bas que les adaptateurs affleurants, ce qui permet davantage de pénétration et une productivité plus élevée.

    Applications recommandées :
    Godet de chargeuses sur pneus.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Machine: Chargeuse
    • Matériau résistant à l'abrasion (ARM): Option Standard
    • Position: Côté droit
    • Taille de l'adaptateur: J700
    • Équipement: Soudé
    exc
    5090B, 385C FS 385C

    wtl
    992G