171-2386: PATIN - CHAÎNE M
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    171-2386: PATIN - CHAÎNE M

    Numéro de pièce : 171-2386
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Patin de chaîne maître (service modéré, simple arête, déport, trapézoïdal)

    Description :

      Les patins de chaîne apportent portance et traction pour la machine et protection pour l'ensemble de maillons. Les patins de chaîne principaux sont installés sur les maillons principaux.


    Attributs :

    • Les patins de chaîne pour service modéré constituent la meilleure solution pour les conditions de chocs faibles à modérés et les applications faiblement à modérément abrasives. Ils offrent une pénétration et une adhérence optimales, résistent à l'usure et à la torsion et sont disponibles dans plusieurs largeurs et configurations. Les patins de chaîne pour service modéré sont en acier au carbone mi-dur modifié.
    • Dans les patins de chaîne trapézoïdaux, un trou trapézoïdal est découpé entre les boulons pour l'évacuation du matériau de protection extrudable.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 8
    • Inclinaison de chaîne (mm): 202,81
    • Largeur du patin (in): 22
    • Taille de vis (in): 20,4
    • Taille de vis (mm): 20,4
    • Type de patin: Service modéré, simple arête, déport, trapézoïdal
    track-type tractor
    D6R II D6R