171-3063: ARBRE À CAMES (ENS)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    171-3063: ARBRE À CAMES (ENS)

    Numéro de pièce : 171-3063
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Arbre à cames

    Description :

    • Les arbres à cames sont des cylindres alignés avec les cylindres du moteur. Les lobes des arbres à cames correspondent aux soupapes du moteur. Lorsque les arbres à cames sont en rotation, ils ouvrent et ferment les soupapes d'admission et d'échappement du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Les pièces Cat Reman sont la solution privilégiée. Les pièces de qualité su...
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 14,2
    • Hauteur (mm): 360,68
    • Largeur (mm): 360,68
    • Longueur (in): 48
    • Longueur (mm): 1 219,20
    track-type tractor
    D7R II

    pipelayer
    572R II

    motor grader
    14H, 140H, 163H, 16H, 160H, 143H

    wheel-type loader
    966G II 972G II

    wheel dozer
    814F

    forest products
    TK1051

    engine - industrial
    C-12, C-10, CPT372

    articulated dump truck
    730, 725

    engine - truck
    C-12

    earthmoving compactor
    816F, 815F

    challenger
    MTC845, MT855, MT845, MT835, MT865, MTC855, MTC835, MTC865