171-4358: JOINT - JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    171-4358: JOINT - JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 171-4358
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Carbon black (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Applications: Circuits de refroidissement de moteur refroidi par évaporation
    • Compatibilité: Alcools ; liquides de frein automobile ; eau chaude, froide ; cétones ; ozone et lumière du soleil ; fluides esterphosphoriques ; fluides de silicone ; certains acides dilués ; vapeur d'eau (200 °C max.) ; vapeur d'eau (400 °F max.)
    • Diamètre de la section (mm): 5,3
    • Diamètre de la section (mm): 0,21
    • Diamètre intérieur (in): 1,98
    • Diamètre intérieur (mm): 50,2
    • Diamètre intérieur du joint (mm): 50,17
    • Désignation des matériaux: L'EPDM assure d'excellentes performances dans les applications de type liquide de refroidissement/urée et fonctionne bien également dans les applications de type air. Ne pas utiliser avec de l'huile moteur, du carburant Diesel, de l'huile hydraulique, du liquide de transmission automatique ou du bioDiesel. Il présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
    • Matière: EPDM (70), EPDM - Ethylène-propylène diène modifié
    • Non-compatibilité: Carburants aromatiques ; lubrifiants Diester ; fluides pétroliers
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: PTFE - Polytétrafluoroéthylène
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Taille (in): 329
    • Température (°C): -55 - 135
    • Température (°F): -67 - 275
    pipelayer
    587T, PL83, PL87

    wheel tractor-scraper
    657E, 623F, 637G, 623E, 621B, 637D, 631G, 621E, 631E, 657G, 627G, 651E, 621G, 627H, 623G, 627E, 623B, 633D, 637E, 633E II 657B, 627F, 621F

    engine - generator set
    C18, C15, 3456, PM3456 C9, C18 I6 C13GENSET G3516B, C15 I6

    underground articulated truck
    AD30

    expanded mining products
    MD6290, 6015 FS 6018, 6015

    track type tractors
    D8T

    track excavators
    374DL, 374FL

    off-highway truck
    770G, 770, 772, 770G OEM

    articulated trucks
    735OEM

    cold planer
    PM820, PM822, PM-200, PM622, PM620, PM825

    track-type tractor
    D8T, D8R D9T

    petroleum products
    CX35-P800 C18, TH35-C15I C15, TH35-E81 CX31-C15I CX31-P600

    wheel tractor scrapers
    651B, 623F, 627E, 631D, 621E, 627G, 623E, 621F, 637G, 657G, 621H

    wheel-type loader
    980H, 988H, 988K, 986K

    engine - industrial
    C-12, C18, 3406E, C-15, C15, 3456, C-16

    articulated dump truck
    740C 735, 740, 745 735B, 745C, 735 OEM

    engine - truck
    C-18, 3176B, C15, C18

    pipelayers
    583T, PL83, PL87

    generator
    SR4, XQP500

    road reclaimer
    RM-500

    wheel dozer
    834K

    off highway trucks
    770GOEM

    wheel loaders
    980H

    excavator
    374D L 385B, 5090B, 385C, 365C L 390D, 374F L

    earthmoving compactor
    826H