171-9379: CARTER - BARBOTIN
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    171-9379: CARTER - BARBOTIN

    Numéro de pièce : 171-9379
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Barbotin (moyeu)

    Description :

    • Les barbotins transfèrent la puissance du moteur vers les ensembles maillon et actionne l'ensemble de maillons pour créer un mouvement.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 228,6
    • Largeur de train de roulement (mm): 812,8
    • Longueur (mm): 812,8
    • Taille de vis (in): 27
    • Taille de vis (mm): 27
    excavator
    375-A L 5080, 375-A 365B L