172-0269: ASS. SOUPAPE - PRESSION
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    172-0269: ASS. SOUPAPE - PRESSION

    Numéro de pièce : 172-0269
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Soupape régulatrice de pression

    Description :

    • Les soupapes régulatrices de pression régulent la pression dans un circuit.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 2,5
    • Hauteur (mm): 63,5
    • Largeur (mm): 337,82
    • Longueur (in): 13,8
    • Longueur (mm): 350,52
    engine - generator set
    3512, 3512B, 3508, 3516, 3508C

    petroleum products
    3512, 3512B, 3508, 3516, 3508C

    engine - industrial
    3512, 3512B, 3508, 3516, 3508C