172-1681: JOINT EN VRAC CM
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    172-1681: JOINT EN VRAC CM

    Numéro de pièce : 172-1681
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint

    Description :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, et peuvent également être utilisés pour l'insonorisation, l'isolation contre les vibrations, le rembourrage ou l'isolation thermique.

    Ils peuvent nécessiter une installation à l'aide d'adhésif, être clipsés, insérés dans une rainure ou installés à l'aide d'un outil dédié. La plupart sont vendus par unité de longueur.

    Attributs :
    Les joints-raccords Cat® sont fabriqués dans des matériaux adaptés aux exigences spécifiques de l'application en matière de température, de résistance chimique et d'exposition aux rayons UV. Les dimensions, la géométrie et la méthode de fixation des joints sont conçues conjointement avec les structures extérieures pour offrir des performances d'étanchéité durables.

    Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints-raccords sont généralement utilisés pour étanchéifier les fermetures, notamment celles des vitres, des capots et de la cabine.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur hors tout (mm): 170
    • Largeur hors tout (mm): 120
    • Matière: Caoutchouc
    • Type de conception: Forme spéciale
    exc
    385C L 323D S 323D L 323D LN 312D, 345D, 390D L M325D L MH 374D L 324D L 324D LN 336D L 330D L 365C L 385C, 345C L 330D MH 325C, 365C 385C FS 330C L 315D L M325D MH 325D L 325D, 330D LN 330C LN 329D LN 330D, 336D LN 365C L MH 345D L 390D, 345C, 385C L MH 324D, 319D 329D L

    ttt
    D6N, D5N

    whex
    M315D, M322D, M313D, M318D MH M318D, M330D M322D2 MH M322D2, M316D, M320D2, M322D MH M324D2 MH

    mh
    M325D L MH M325D MH