172-3450: ENS. TUBE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    172-3450: ENS. TUBE

    Numéro de pièce : 172-3450
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble de canalisations en acier Cat®

    Description :
    Les canalisations en acier sont des tubes rigides qui véhiculent un fluide ou de l'air.

    Attributs :
    Les canalisations en acier Cat® sont fabriquées en vue d'assurer longévité et fiabilité accrues dans des conditions d'exploitation difficiles.

    Applications recommandées :
    Les canalisations en acier Cat sont utilisées dans des applications où la flexibilité des conduites n'est pas nécessaire.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (mm): 0
    • Désignation des matériaux: 0
    • Hauteur (mm): 58,42
    • Largeur (mm): 162,56
    • Longueur (mm): 391,16
    com
    836H, 826C, 825C

    petr
    C18, CX31-C15I TH35-C15I C15, TH35-E81 CX35-P800 TH48-E80 CX31-P600

    cold
    PM620, PM-200, PM-201, PM622

    ieng
    C18, C15, C-15, C-16

    wts
    623F, 637E, 621E, 627F, 631E, 657E, 651B, 637D, 621F, 657G, 631G, 633D, 657B, 623G, 621G, 623E, 627G, 621B, 633E II 631D, 623B, 627E, 637G

    wtt
    824C

    teng
    C15, C16 C18, C-18, C-16, C-15