172-4389: ENS. POMPE - CARBURANT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    172-4389: ENS. POMPE - CARBURANT

    Numéro de pièce : 172-4389
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe d'amorçage de carburant

    Description :

    • Les pompes d'amorçage de carburant évacuent l'air du circuit de carburant avant le démarrage des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Cumene, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 2,3
    • Hauteur (mm): 58,42
    • Largeur (mm): 58,42
    • Longueur (in): 9,8
    • Longueur (mm): 248,92
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.