172-4848: POULIE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    172-4848: POULIE

    Numéro de pièce : 172-4848
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Poulie de vilebrequin

    Description :

    • Via le système de poulies, les poulies de vilebrequin transmettent la puissance mécanique et le couple à des accessoires supplémentaires.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité et générer moins d'impacts environnementaux.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 71,1
    • Largeur (mm): 274,3
    • Longueur (mm): 287
    rrss
    RM-500, RM500B

    com
    825H, 836H, 826K, 825G II 836G, 825K, 826G II 826C, 836K, 825C, 826H

    cold
    PM-200, PM-201

    wtl
    986H, 986K, 980G II 980G, 988G, 980H, 988K, 988H

    exc
    374F 390F L 374F L

    adt
    735C, 740B, 735 OEM 735, 735B, 740C 740, 745C, 745 740 GC

    15 to 18 liter
    C15, C18, 3406E

    ieng
    C15, C18, 3406E

    wts
    631K, 637K

    wtt
    824C, 834G, 824K, 824G II 834K, 824H, 834H

    mg
    24M

    wheel loaders
    986K, 988KLRC, 988H

    oht
    770G OEM 770G, 772, 772G, 770