172-5189: ROTOR - POMPE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    172-5189: ROTOR - POMPE

    Numéro de pièce : 172-5189
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Rotor de pompe à eau

    Description :

    • Les rotors sont des composants importants des pompes à eau, lesquelles font circuler le liquide de refroidissement dans les blocs-moteurs afin de maintenir la température du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche d'une pièce Classic ?

    Envisagez d'acquérir des pièces Cat® Classic, qui constituent une solution de remplacement à prix compétitif tout en minimisant les risques liés aux pièces de rechange
    Marque: Cat
    Rotor de pompe à eau Classic
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,8
    • Hauteur (mm): 45,7
    • Largeur (mm): 162,6
    • Longueur (in): 6,4
    • Longueur (mm): 162,6
    wheel tractor-scraper
    615C II 627F, 637G, 627E, 615C, 637E, 627B, 611, 627G

    pipelayer
    572R

    engine - generator set
    3306B, 3306, 3304B, G3306, XQG135 3304, G3306B

    motor grader
    12H NA 140H ES 140G, 140H NA 12G, 160H NA 12H ES 140H, 160H, 12H, 143H, 163H NA 160H ES 14G, 14H NA

    wheel-type loader
    966F, 950B, 966G, 966D, 966F II 972G, 950E, 950B/950E 966E, 970F

    wheel-type skidder
    525, 515, 545

    engine - industrial
    3304, 3306, D330C, G3306B, G3306, G3304B, G3304, D333C, 3306B

    articulated dump truck
    D250E II D300E, D300E II D250E

    engine - truck
    3306, 3306C, 3306B

    challenger
    65D, 65C

    track-type tractor
    D6G, D7G, D6D, D6H XR D7R, D6R, D6H, D6G2 LGP D7H, D6H II D6H XL D6G2 XL D4H, D7G2

    wheeled excavator
    W330B

    wheel dozer
    814F

    track-type loader
    973C, 973

    petroleum products
    G3306B

    track-type skidder
    527 517 D4HTSK III

    excavator
    350-A 330-A L 330B L 330-A 235B, 235D, 330B LN

    earthmoving compactor
    816F, 815F