172-7760: ASS. POMPE À EAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    172-7760: ASS. POMPE À EAU

    Numéro de pièce : 172-7760
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe à eau

    Description :

    • Les pompes à eau font circuler le liquide de refroidissement dans les blocs-moteurs afin de maintenir la température du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 9,2
    • Longueur (in): 11,4
    wheel tractor-scraper
    637D, 615C II 615C, 615, 611, 627B, 639D

    pipelayer
    572G, 561D

    paving compactor
    CB-534

    engine - generator set
    3306B, 3304B, 3304, XQG135 G3306B, 3306, 3306C

    wheel-type loader
    966G, 950B/950E 966F, 972G, 950B, 950E, 966F II

    engine - industrial
    3304, 3306, D333C, D330C, 3306B, G3304B, G3306B

    wheel-type skidder
    545

    engine - truck
    3306B, 3304B, 3304, XQG135 G3306B, 3306, 3306C

    challenger
    70C, 65B, 65C, 65D, 65

    track-type tractor
    6 7SU D7H, 56 D6H, 6SU 7 D6D, D6H XR 7A D7G, 7U 6A 6S 7S D4H, 56H 57H D6G, D6H II 57 D6H XL D6G2 XL

    wheeled excavator
    W330B

    track-type loader
    973

    petroleum products
    G3306B

    track-type skidder
    D4HTSK III 527 517

    excavator
    330 L 330B L 330-A 330B, 235C, 330-A L 350-A 330-A L