172-7762: ASS. POMPE - EAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    172-7762: ASS. POMPE - EAU

    Numéro de pièce : 172-7762
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe à eau

    Description :

    • Les pompes à eau font circuler le liquide de refroidissement dans les blocs-moteurs afin de maintenir la température du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 185,4
    • Largeur (mm): 294,6
    • Longueur (mm): 535,9
    ieng
    3306B

    mg
    14G, 12G, 160H NA 160H, 140G, 160H ES 12H ES 12H, 143H, 140H, 12H NA 140H ES 140H NA 163H NA 14H NA