172-7765: ASS. POMPE À EAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    172-7765: ASS. POMPE À EAU

    Numéro de pièce : 172-7765
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe à eau

    Description :

    • Les pompes à eau font circuler le liquide de refroidissement dans les blocs-moteurs afin de maintenir la température du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 7,8
    • Longueur (in): 11,4
    pipelayer
    572R

    wheel tractor-scraper
    627E, 637E, 627F, 637G, 627B, 627G

    engine - generator set
    3306B

    wheel-type loader
    966F, 972G, 966G, 966E, 966F II 966D, 970F

    engine - industrial
    3306, 3306B

    articulated dump truck
    D300E, D250E, D250E II

    challenger
    65C, 65D

    track-type tractor
    D6R, D7R, D7G, D7G2

    wheeled excavator
    W330B

    track-type loader
    973, 973C

    wheel dozer
    814F

    excavator
    235B, 330B L 330, 330 L 330B LN 330B, 235C, 235D

    earthmoving compactor
    815F, 816F