172-9367: POULIE - VILEBREQUIN
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    172-9367: POULIE - VILEBREQUIN

    Numéro de pièce : 172-9367
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Poulie de vilebrequin

    Description :

    • Via le système de poulies, les poulies de vilebrequin transmettent la puissance mécanique et le couple à des accessoires supplémentaires.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité et générer moins d'impacts environnementaux.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 139,7
    • Largeur (mm): 236,2
    • Longueur (mm): 236,2
    ieng
    3126B

    mg
    135H, 120K 2 120H, 12H, 12K, 140M, 160K, 120K, 12M, 140K, 140K 2