172-9981: TÊTE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    172-9981: TÊTE

    Numéro de pièce : 172-9981
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Tête de vérin hydraulique Cat®

    Description :
    La tête de vérin hydraulique est connectée à l'extrémité de la tige d'un tube ou d'un vérin hydraulique au moyen de vis ou de boulons. Sa principale fonction consiste à enfermer la pression hydraulique à l'intérieur du tube ou du corps. La tête de vérin hydraulique est également dotée d'un système d'étanchéité de la tige intégré, qui empêche la contamination du circuit hydraulique par des particules externes.


    Attributs :
    Les vérins Cat intègrent un système d'étanchéité innovant qui absorbe les pics de pression, résiste aux chargements latéraux et protège contre la pénétration des contaminants de façon plus efficace que les modèles concurrents.


    Applications recommandées :
    Les têtes de vérin hydraulique Cat sont conçues pour des applications de vérin spécifiques.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    integrated toolcarrier
    IT28G

    track-type tractor
    D6R III D7R II D6R II D6H XL D6T LGPPAT D6T, D6R LGP D6T XL D6T LGP D6R, D6R XL D6T XL PAT D7R, D6T XW D7R LGP D7R XR D6T XW PAT D6R STD

    engine - machine
    C9.3

    motor grader
    16M, 16H NA 16G, 14M-3 14M, 18M3, 14G, 14M3, 16M3, 14H, 14H NA

    wheel-type loader
    988H, 924H, 988G, 938M 924G, 930K 924GZ, 938K

    wheel loaders
    928H, 930M

    backhoe loader
    446D, 446B

    motor graders
    16M, 16H, 16M3

    track type tractors
    D6R, D6T, D7R, D6TLGPVP, D6TLGP, D6TXL, D6TXW, D6T2LGP, D6T2XL, D6T2XW, D6RLGP, D6RXL, D6RIII, D7RIILGP, D6RII, D6RXW, D6RIIXL, D6RIIXW, D7RLGP, D7RIIXR, D6RXR, D6TXLVP, D6TXWVP, D6R2LGP, D6RIIIXL, D6HIIXL, D6RIIIXW, D7RII