173-0946: SEGMENT - BARBOTIN
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    173-0946: SEGMENT - BARBOTIN

    Numéro de pièce : 173-0946
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Barbotin (segment, acier dur)

    Description :

    • Les barbotins transfèrent la puissance du moteur vers les ensembles maillon et actionne l'ensemble de maillons pour créer un mouvement.
    • Les composant en acier dur utilisent un matériau breveté Caterpillar, résistant à l'usure, qui prolonge leur durée de vie.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Nombre de boulons du barbotin: 5
    • Nombre de dents du barbotin: 5
    • Nombre de segments de roue d'entraînement: 5
    • Taille de vis (in): 17,8
    track-type tractor
    D6T XL D6T LGP D6T XW D6R III D6R II D6R, D6H, D6T, D6R LGP D6R XL D6T LGPPAT D6R STD D6T XL PAT D6T XW PAT

    track-type skidder
    527