173-1007: JOINT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    173-1007: JOINT

    Numéro de pièce : 173-1007
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint

    Description :
    Les joints et bagues rectangulaires sont des joints circulaires comportant une section transversale rectangulaire. Les bords peuvent être arrondis ou non en fonction des besoins de l'application.

    Attributs :
    Les joints et bagues Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints.

    Les dimensions de nos joints et bagues respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications:
    Les joints et bagues rectangulaires sont utilisés dans un large éventail d'applications d'étanchéité sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre intérieur (mm): 130,4
    • Désignation des matériaux: Le PTFE assure des performances supérieures dans les applications de type air, huile moteur, carburant Diesel et liquide de refroidissement, mais il est sensible aux débris et dommages d'installation. Il donne de bons résultats à des températures très élevées.
    • Hauteur de la section (mm): 7,6
    • Largeur de la section (mm): 4
    • Matière: PTFE - Polytétrafluoroéthylène
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    mg
    24, 160M 3 135H, 160M, 12M 3 AWD 143H, 16H NA 120M, 14M3, 140M 3 AWD 12H ES 120M 2 140H NA 120H, 160M 2 12H NA 160M 3 AWD 163H, 18M3, 12M 3 14H, 140M 2 12H, 120K, 120H NA 160H NA 140H, 24M, 160H, 16M3, 14M-3 160K, 140M, 12M 2 140K 2 12M, 12K, 140H ES 16H, 135H NA 14H NA 14M, 163H NA 120K 2 140M 3 140K, 16M, 24H, 120H ES 160H ES 14L