173-2400: PATIN - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    173-2400: PATIN - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 173-2400
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Patin de chaîne (Arête triple, robuste)

    Description :

    • Les patins de chaîne apportent portance et traction pour la machine et protection pour l'ensemble de maillons.


    Attributs :

    • Les patins de chaîne à triple arête à usage intensif offrent une pénétration et une traction limitées par rapport aux patins à simple arête, mais ils présentent une meilleure capacité de rotation.


    Applications recommandées :

    • Les patins de chaîne à triple arête pour usage intensif sont dotés d'une plaque et d'une arête plus épaisses que les patins de chaîne à triple arête standard, pour une résistance accrue dans les applications à chocs élevés.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (mm): 202,8
    • Largeur des patins (mm): 1 000
    • Taille de vis (mm): 3/4
    • Type de patin: Arête triple robuste
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.