173-4652: POULIE - ALTERNATEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    173-4652: POULIE - ALTERNATEUR

    Numéro de pièce : 173-4652
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Poulie d'alternateur

    Description :

    • Les poulies d'alternateur permettent de faire tourner les alternateurs au moyen de courroies, lesquelles sont actionnées par les systèmes d'entraînement auxiliaires du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité et générer moins d'impacts environnementaux.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 45,7
    • Largeur (mm): 96,5
    • Longueur (mm): 96,5
    motor grader
    24H