173-7652: ENS. BOUCHON - TCK
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    173-7652: ENS. BOUCHON - TCK

    Numéro de pièce : 173-7652
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bagues d'extrémité de roue folle

    Description :

    • Les bagues d'extrémité de roue folle servent à verrouiller l'arbre de roue libre et le système d'étanchéité.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 58
    • Largeur de train de roulement (mm): 56
    • Longueur (mm): 148
    track-type tractor
    D7R II D7R