173-7659: BLOC - ID CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    173-7659: BLOC - ID CHAÎNE

    Numéro de pièce : 173-7659
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Bloc

    Description :

    • Sur un train de roulement à chaîne ovale, les blocs permettent de monter la roue folle sur le châssis porteur.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 58
    • Largeur de train de roulement (mm): 64
    • Longueur (mm): 148
    track-type tractor
    D7R II D7R