174-0219: GOUPILLE - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    174-0219: GOUPILLE - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 174-0219
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Chaîne lubrifiée par graisse, goupille de chaîne

    Description :

    • Les goupilles de chaîne, associées aux bagues, maintiennent les maillons les uns avec les autres. La goupille agit comme une charnière au niveau de la bague adjacente.

    Attributs :

    • Les chaînes lubrifiées par graisse sont dotées de goupilles et de bagues lubrifiées en interne pour éliminer le contact et les frottements, chaque joint de chaîne étant étanchéifié pour retenir la graisse. Cela permet d'augmenter de 25 % la durée de vie des composants internes par rapport à une chaîne étanche, diminue le niveau sonore du train de roulement et réduit le risque de grippage des joints.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (in): 2,3
    • Longueur (in): 13,189
    excavator
    385C, 385B, 385C FS 385C L 5090B, 365C 365C L 365B II 385C L MH