174-2134: COUPE LATÉRALE DROITE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    174-2134: COUPE LATÉRALE DROITE

    Numéro de pièce : 174-2134
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Couteau latéral

    Description :
    Couteau latéral (droit).


    Attributs :
    À souder/Côté droit.
    Fournit une surface d'usure remplaçable qui protège les côtés du godet, réduit les coûts d'entretien du godet.
    Les couteaux latéraux à profil tranchant offrent une meilleure pénétration du godet.


    Applications recommandées :
    Certains godets de minipelles. Adapté à une utilisation sur la plupart des sols dans des conditions d'excavation moyennes.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 4,33
    • Hauteur (mm): 110
    • Largeur (mm): 21
    • Longueur (in): 3,98
    • Longueur (mm): 101
    • Machine: Minipelle hydraulique
    mini hydraulic excavator
    303.5, 304 305 303