174-3722: ENS. HAUT-PARLEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    174-3722: ENS. HAUT-PARLEUR

    Numéro de pièce : 174-3722
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Accessoires radio machine

    Accessoires haute qualité, kits d'installation, adaptateurs et convertisseurs pour les radios des machines Cat.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (mm): 0
    • Fréquence (Hz): 40 à 22K
    • Hauteur (mm): 0
    • Impédance (Ohms): 4
    • Largeur (mm): 0
    • Longueur (mm): 0
    • Montage: Ouverture en retrait
    • Notas: Couvre haut-parleur inclus
    • Puissance (watts): 80
    • Taille (mm): 133
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.