174-3847: CARTER - HUILE
+ / - Survoler l'image pour effectuer un zoom
Autres vues

    174-3847: CARTER - HUILE

    SKU :174-3847
    1,00 $

    Carter d'huile

    Ajouter à la liste préconfigurée

    Description :

    • Les carters d'huile contiennent l'huile de graissage du carter.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    • Longueur (mm) : 1 207,77
    • Hauteur (mm) : 346,71
    • Longueur (in) : 47,55
    • Largeur (mm) : 420,37
    • Hauteur (in) : 13,65