174-4874: Ass. de joints - Duo-Cone
+ / - Survoler l'image pour effectuer un zoom
Autres vues
Autres vues

    174-4874: Ass. de joints - Duo-Cone

    SKU :174-4874
    1,00 $

    Joint Duo-Cone moyen diamètre pour réducteur

    Ajouter à la liste préconfigurée

    Description :

    Les joints Duo-Cone sont des joints avec surface de contact métal contre métal.

    Attributs :
    Les joints Duo-Cone pour réducteur assurent une étanchéité à l'huile pendant la rotation dans les applications intenses où il existe un risque de mauvais alignement.

    Applications recommandées :
    Toutes les applications.

    • Diamètre extérieur (mm) : 328
    • DE (mm) : 328
    • Température (°C) : -35 TO +100
    • Diamètre intérieur (in) : 12
    • Diamètre du boîtier (in) : 13
    • Température (°F) : -31 TO +212
    • Diamètre intérieur (mm) : 303.57
    • Diamètre du boîtier (mm) : 330.72
    • Diamètre extérieur (in) : 12.9
    • Diamètre de lèvre extérieur (in) : 13.1
    • Diamètre de lèvre extérieur (mm) : 332.1
    • Toric Material : LT-NBR
    • Ring Material Description : Formed
    • Ramp Angle : 15
    • Toric Cross Section (mm) : 13