174-5516: ANCRAGE - MOTEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    174-5516: ANCRAGE - MOTEUR

    Numéro de pièce : 174-5516
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ancrage du moteur

    Description :
    Les silentblocs servent à fixer et positionner les systèmes, à gérer leur déplacement et à isoler les composants par rapport à la structure environnante (vibrations, chocs, bruits).

    Les fixations de type piédestal incluent un piédestal intégré qui permet d'installer la fixation sur un support plane au moyen de liaisons vissées.  Elles possèdent souvent un goujon fileté central intégré ou un orifice fileté pour se fixer au système considéré.  

    Attributs :
    Les systèmes de montage Cat® sont conçus pour réduire la tension et les contraintes des composants installés, afin d'en accroître la durée de vie et les performances, et de contribuer au confort de l'opérateur.  Le système entier (silentblock, matériau, position, matériel, etc.) est optimisé et validé afin de répondre à des exigences applicatives spécifiques.

    Les fixations de type piédestal s'installent facilement et permettent l'installation par pose simple de moteurs oud 'autres systèmes.  Des écrous de mise à niveau peuvent être utilisés dans les montages avec goujons afin d'ajuster la position.  Les fixations de type piédestal pour les applications marines sont réalisées en aluminium anti-corrosion ou en acier.

    Applications :
    Les fixations de type piédestal sont souvent utilisées pour fixer des moteurs.  Les montages de type marin sont utilisés pour fixer des moteurs de marine dans des environnements corrosifs.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Distance entre les trous des brides (in): 6,69
    • Distance entre les trous des brides (mm): 170,0
    • Hauteur hors tout ou longueur de la chemise (in): 8,39
    • Hauteur hors tout ou longueur de la chemise (mm): 213,0
    • Taille de filet (in): 1-14
    • Type de montage: Montage de piédestal - Marine
    petroleum products
    C18