174-6897: ASS. ROUE LIBRE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    174-6897: ASS. ROUE LIBRE

    Numéro de pièce : 174-6897
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roue folle (bande de roulement centrale, symétrique)

    Description :

    • Les roues folles guident la chaîne lorsqu'elle entre ou sort des galets inférieurs. Elles soutiennent par intermittence le poids de la machine et permettent de contrôler le relâchement et la tension de la chaîne.

    Attributs :

    • Les roues folles à bande de roulement centrale circulent sur les bagues plutôt que sur les maillons de chaîne. Elles sont utilisées exclusivement sur les chaînes SystemOne™ et à bagues rotatives.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (in): 2,3
    • Diamètre (mm): 58
    • Diamètre d'arbre (in): 2
    • Diamètre d'arbre (mm): 58
    • Diamètre de filetage (in): 24,72
    • Diamètre de filetage (mm): 628
    • Diamètre de la bride (in): 26,18
    • Diamètre de la bride (mm): 665
    • Hauteur (in): 2,3
    • Hauteur (mm): 58
    • Largeur de train de roulement (mm): 58
    • Longueur (in): 2,283
    • Longueur (mm): 58
    • Taille de vis (in): 3/4
    track-type tractor
    D6R