174-7929: PROTECTEUR DE LAME
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    174-7929: PROTECTEUR DE LAME

    Numéro de pièce : 174-7929
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Protection de lame

    Description :
    Protection de lame demi-flèche.


    Attributs :
    À claveter / Côté droit.


    Applications recommandées :
    Certains godets roche à forte abrasion sur chargeuses 988 et 990.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 6,59
    • Hauteur (mm): 167,5
    • Largeur (mm): 420
    • Longueur (in): 19,59
    • Longueur (mm): 497,5
    • Machine: Chargeuse
    wheel-type loader
    988G, 990 II 988F II