174-8029: ARÊTE DE COUPE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    174-8029: ARÊTE DE COUPE

    Numéro de pièce : 174-8029
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Lame de coupe

    Description :
    Lame de coupe (30 mm).


    Attributs :
    Lame de coupe à boulonner.


    Applications recommandées :
    Certains godets de pelle hydraulique des séries B, C, CB, D, DB, S.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    • Hauteur (in): 14,17
    • Hauteur (mm): 360
    • Largeur (mm): 30
    • Longueur (in): 36,3
    • Longueur (mm): 921,9
    • Machine: Pelle hydraulique
    excavator
    324D, 325D L 322C, 320D L 320C, 330D, 330D L 324D L 321C 320D LRR 320D, 318C, 320D RR 325D