174-8044: COUTEAU LATÉRAL
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    174-8044: COUTEAU LATÉRAL

    Numéro de pièce : 174-8044
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Couteau latéral

    Description :
    Couteau latéral araseur


    Attributs :
    À boulonner/gauche.
    Protège les coins du godet contre l'usure, permet une meilleure pénétration et offre une surface de lame de coupe supplémentaire grâce à la forme acérée des demi-flèches.


    Applications recommandées :
    Certains godets de pelle. Adapté à une utilisation sur la plupart des sols dans des conditions d'excavation moyennes.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 2,2
    • Hauteur (mm): 55,88
    • Largeur (mm): 254
    • Longueur (in): 19,3
    • Longueur (mm): 490,22
    • Machine: Minipelle hydraulique
    excavator
    322C, 325C