175-1144: ENS. FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    175-1144: ENS. FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 175-1144
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible d'aspiration hydraulique

    Description :
    Achemine les liquides hydrauliques à base de pétrole.


    Attributs :
    Constitué d'un tube intérieur en gomme synthétique résistant à l'huile, d'un renforcement en textile tissé ou tressé agrémenté d'un fil en spirale contribuant à la résistance à la dépression, et d'un revêtement externe résistant à l'huile et aux intempéries. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Applications d'aspiration ou de retour basse pression.

    adt
    730, 725