175-1574: COUTEAU LATÉRAL -
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    175-1574: COUTEAU LATÉRAL -

    Numéro de pièce : 175-1574
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Couteau latéral

    Description :
    Couteau latéral (gauche).


    Attributs :
    À boulonner/gauche.
    Fournit une surface d'usure remplaçable qui protège les côtés du godet, réduit les coûts d'entretien du godet. Les couteaux latéraux à profil tranchant offrent une meilleure pénétration du godet.


    Applications recommandées :
    Certains godets de minipelles. Adapté à une utilisation sur la plupart des sols dans des conditions d'excavation moyennes.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 5,07
    • Longueur (in): 7,07
    • Machine: Minipelle hydraulique
    mini hydraulic excavator
    305E2 CR 306E, 305.5E2 CR 306, 305.5, 305.5E, 305E 305.5E2 306E2 305E2