175-2208: ENS. FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    175-2208: ENS. FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 175-2208
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible de frein air et moteur basse pression

    Description :
    Achemine l'air, l'huile moteur, l'eau, les huiles lubrifiantes, le carburant diesel ou les huiles hydrauliques à base de pétrole à l'intérieur d'un moteur ou d'un système de freinage pneumatique.


    Attributs :
    Doté d'un tube en gomme synthétique, d'une tresse interne en textile, d'un renforcement tressé en câble en acier à haute résistance à la traction et d'une gaine tressée en textile, pour une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Entretien basse pression des circuits moteur et des systèmes de freins pneumatiques.

    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.