175-3200: ENS. FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    175-3200: ENS. FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 175-3200
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible hydraulique moyenne pression

    Description :
    Achemine les liquides hydrauliques et de lubrification haute température à base de pétrole et d'eau à travers un circuit hydraulique.


    Attributs :
    Constitué d'un tube en gomme synthétique spécifique haute température et d'un renforcement simple en acier tressé à haute résistance à la tension. Le revêtement externe est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé pour les applications d'entretien moyenne pression, haute température. Approuvé par la garde côtière pour les applications maritimes.

    compacteur à plaque vibrante
    CP64, CP-533E, CP-573E, CP56, CP76, CP-563D, CP-563E, CP-663E, CP-533D, CP74, CP54

    chargeuses sur pneus
    980GII

    compacteur vibrant à un rouleau
    CS-583D, CS-573D, CS64, CS-663E, CS-533E, CS74, CS-563E, CS-533D, CS54, CS-683E, CS-573E, CS-563DAW, CS56, CS76, CS-583E