175-3223: ENS. POULIE - ID
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    175-3223: ENS. POULIE - ID

    Numéro de pièce : 175-3223
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Poulie intermédiaire

    Description :

    • Les poulies intermédiaires guident les courroies d'entraînement multifonction.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité et générer moins d'impacts environnementaux.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (mm): 0
    • Hauteur (mm): 124,5
    • Hauteur hors tout (mm): 0
    • Largeur (mm): 124,5
    • Longueur (mm): 124,5
    petr
    TH31-E61 CX31-C9I TH31-C9P C9, CX31-P600 TH31-C9I C7

    ieng
    C7, 3126B, C9

    mg
    140M, 140G

    teng
    3126E, 3126, 3126B, 3116, C7

    ap
    AP-1000D, BG-2455D, AP-1055D, AP-755, BG-260D