175-3274: ASS. ROULEAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    175-3274: ASS. ROULEAU

    Numéro de pièce : 175-3274
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Galet supérieur (forgé)

    Description :

    • Les galets supérieurs supportent et guident la machine sur la chaîne et apportent un support pour la tension de la chaîne.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (mm): 224, 602
    • Diamètre d'arbre (mm): 77,9
    • Diamètre de filetage (in): 7,5
    • Diamètre de filetage (mm): 190
    • Diamètre de la bride (in): 8,8
    • Diamètre de la bride (mm): 224
    • Largeur de train de roulement (mm): 365
    • Taille de vis (in): 0,4724
    • Taille de vis (mm): M12
    • Type de bride: Bride simple
    excavator
    385B, 5090B