175-4280: Puissance élevée haut de gamme, batterie de démarrage à électrolyte liquide
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    175-4280: Puissance élevée haut de gamme, batterie de démarrage à électrolyte liquide

    Numéro de pièce : 175-4280
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Batterie à puissance élevée haut de gamme 12 v avec capacité de démarrage à froid de 500 A

    Description :
    Les batteries Cat® fournissent à vos équipements l'énergie nécessaire pour fonctionner.

    Attributs :
    1) Ampérage de démarrage à froid (CCA, Cold Cranking Amp) de pointe.
    2) Résistance maximale aux vibrations.
    3) Les batteries sans entretien et les batteries à entretien réduit sont disponibles en versions humide et sèche.

    Applications recommandées :
    Idéales pour les moteurs et machines Cat.

    Avertissement: Cancer and reporductive harm. www.P65warnings.ca.gov or PROPOSITION 65 Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds, chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive harm. Batteries also contain other chemicals known to the State of California to cause cancer. WASH HANDS AFTER HANDLING.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Application: Batterie de démarrage
    • Capacité Ah sur 20 heures: 35
    • Capacité de réserve (mins): 70
    • Cosse: Goujon fileté
    • Longueur (in): 9,96
    • Taille de groupe: 58
    • Tension (volts): 12
    • Type d'entretien: Sans entretien
    • Type d'équipement: TOMBEREAU, INDUSTRIELS, AGRICOLE
    • Type de batterie: Électrolyte liquide
    • Type de grille: Conception de grille en alliage calcium-argent
    • Énergie de démarrage à froid: 500
    mini hydraulic excavator
    301.8, 301.6, 301.5