175-4360: BATTERIE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    175-4360: BATTERIE

    Numéro de pièce : 175-4360
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Batterie à puissance élevée haut de gamme 12 v avec capacité de démarrage à froid de 710 A

    Description :
    Les batteries Cat® fournissent à vos équipements l'énergie nécessaire pour fonctionner.

    Attributs :
    1) Ampérage de démarrage à froid (CCA, Cold Cranking Amp) de pointe.
    2) Résistance maximale aux vibrations.
    3) Les batteries sans entretien et les batteries à entretien réduit sont disponibles en versions humide et sèche.

    Applications recommandées :
    Idéales pour les moteurs et machines Cat.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Application: Batterie de démarrage et à décharge profonde, 0
    • Bouchons d'aération accessibles: Bouchons d'aération accessibles, 0
    • Capacité Ah sur 20 heures: 0, 100
    • Capacité de réserve min.: 0, 185
    • Cosse: 0, Goujon fileté
    • Largeur (in): 6.74
    • Longueur (in): 12.90, 0
    • Taille de groupe: 31
    • Type d'entretien: Sans entretien, 0
    • Type d'équipement: INDUSTRIAL, TRUCK, AGRICULTURAL
    • Type de batterie: Électrolyte liquide, 0
    • Type de grille: 0, Conception de grille en alliage plomb-calcium
    • Volts: 12, 0
    • Énergie de démarrage à froid (cca): 0, 710