175-6779: Ass. compresseur d'air
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    175-6779: Ass. compresseur d'air

    Numéro de pièce : 175-6779
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Compresseur d'air

    Description :
    • Les compresseurs d'air assurent l'alimentation en air de différentes parties du moteur.

    Attributs :
    • Les pièces Cat® sont usinées selon des spécifications précises et sont construites dans un esprit de durabilité, de fiabilité, de productivité, d'impact moindre sur l'environnement et de réutilisabilité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Compresseur d'air remanufacturé
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 182,9
    • Largeur (mm): 469,9
    • Longueur (mm): 482,6
    engine - industrial
    3406E, C-15, C-16, 3456

    engine - truck
    C16 C-15, C18, C-18, C-16