175-7900: JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    175-7900: JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 175-7900
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la section (mm): 3,5
    • Diamètre de la section (mm): 0,14
    • Diamètre intérieur (in): 3,86
    • Diamètre intérieur (mm): 98
    • Diamètre intérieur du joint (mm): 98,02
    • Désignation des matériaux: Le NBR est un matériau polyvalent qui présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refrrefroidissement/urée, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
    • Matière: NBR - Nitrile, NBR (75)
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: PTFE - Polytétrafluoroéthylène
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Taille (in): 241
    wheel tractor-scraper
    615, 615C, 627G, 627E, 613C II 611, 657E, 627B, 613C, 615C II 627F

    pipelayer
    572R, PL83

    underground articulated truck
    AD30

    engine - generator set
    G3306B, G3306, 3304B, 3304

    wheel-type skidder
    525B, 525C, 525, 535C, 515, 535B

    track type tractors
    D6R, D10N, D10T, D9R, D8T, D9T, D11R, D6T, D10R, D7R, D11T, D11N, D10T2, D8N, D6RIII, D6TLGPVP, D6HIIXL, D6TXL, D6RII, D8RLRC, D6RXL, D7RLGP, D6NXL, D6TXLVP, D6RIIIXL, D6RXW, D7RIIXR, D6MLGP, D7RII, D6RIIXL, D6TXWVP, D6MXL, D6TXW, D7RIILGP, D6T2LGP, D6T2XL, D6T2XW, D8RII, D6TLGP, D6RIIIXW, D6NLGP, D6R2, D6RLGP, D6RIILGP, D6RXR, D9RLRC, D7RXR, D6RIIXW

    expanded mining products
    MD6540

    track excavators
    385B, 385C, MH3295, 374FL, 365CLOEM, 385CFS, 390D, 385BL, 365CL, 5090B, 365BMH, 365B, 385CL, 345BIIL, 345CLVG, 385COEM

    off-highway truck
    793F, 797F, 793F OEM 793F CMD 797B

    underground articulated trucks
    AD30

    oem solutions
    CX31

    underground mining loaders
    R1600G, R1700K, R1600H

    track-type tractor
    D6R III D7R II D6R, 7 D6T LGP D6M D6N, D6G, D7G2 D6H, D8R D11T, D6T XW D6G2 LGP D7H, D10T2, D8R II D6T, D6T XL D7R LGP D6H XL D7R XR D6R II D9R, D6T XL PAT D10R, 57H 7S D6D SR D6E 7U D6T XW PAT D6D, D6H XR D7R, D9T, D8T, D7G, D6H II D11R, D6G2 XL D6R LGP D6R XL 7SU D6T LGPPAT D6R STD 7A

    ag tractors
    75E, 65D

    track-type loader
    939, 933, 933C, 939C

    track-type skidder
    527

    wheel tractor scrapers
    613C, 613G

    motor grader
    18M3, 12G, 16G, 140G, 14M-3 140M, 140K 2 160K, 24, 12H NA 160H NA 140H, 12H, 16H NA 163H NA 160H ES 160H, 14G, 140H NA 130G, 160M, 12M, 24H, 12H ES 140H ES 16M3, 120M, 14H NA 16M

    wheel-type loader
    910G II 924H, 924G, 966E, 966F II 992K, 972G, 962H, 966F, 990K, 914G, 928H, 988H, 990H, 980H, 910, 970F, 910F, 966G, 924GZ, 928G, 950H, 914G2, 980G II 988G, 924HZ, 966D, 910G

    engine - industrial
    3304, 3306, 3306B, G3304, G3306, G3306B

    track loaders
    933LGP

    motor graders
    12H, 160K, 12K, 140K, 160H, 160M, 120M, 24M, 16H, 14M, 163H, 14H, 16M3, 140H, 12M, 140M, 16M, 143H, 140G, 120K, 14M3, 18M3, 140MAWD, 140K2, 140HNA, 12HNA, 160HNA, 120MAWD, 160MAWD

    compactors
    815F, 816F, 815B, 816FII, 815FII

    articulated dump truck
    D250E, 730, D250E II 735

    engine - truck
    3306, 3306B, C-12

    challenger
    65C, 65E, 75D, 75C, 85C

    pipelayers
    PL72, 583R, PL87, PL83, 583T

    integrated toolcarrier
    IT14G2, IT24F, IT28G, IT28F

    skidders
    545C, 545, 527CA, 527GR

    wheeled excavator
    W330B

    wheel dozer
    854K, 814F II

    off highway trucks
    793F, 797

    excavator
    235D, 330B L 375-A L 390D L 365C 385C, 385C L MH 330-A 385C L 365B II 345B II 330 L 235B, 374F 374D L 345C

    wheel loaders
    IT28G, 988G, 924G, 924F, 930K, 924H, 962H, 980G, 988H, 980GII

    wheel dozers
    814F, 814FII

    earthmoving compactor
    815F II 816F II 815F, 816F