175-8036: CHAÎNE - ROULEAU - BRIDE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    175-8036: CHAÎNE - ROULEAU - BRIDE

    Numéro de pièce : 175-8036
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Galet inférieur Classic™

    Description :

    • Les galets inférieurs supportent et guident la machine sur la chaîne.


    Attributs :

    • La chaîne Cat® Classic™ permet des solutions de train de roulement complètes dont l'objectif est de vous aider à gérer les coûts d'exploitation de vos équipements vieillissants. Offrant un bon rapport qualité /prix pour les anciens équipements Cat, elle bénéficie de la confiance que lui confère le nom Cat, et elle est couverte par la garantie Caterpillar standard.

    EXAMINER LA POSSIBILITÉ D'UNE MISE À NIVEAU

    Les pièces Cat® d'origine et les pièces Cat® Reman sont conçues et construites conformément aux spécifications propres à Caterpillar, offrant performances et durabilité optimales dans les applications les plus difficiles.
    Marque: Cat
    Galet inférieur
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de filetage (in): 8,27
    • Diamètre de filetage (mm): 210
    • Diamètre de la bride (in): 9,45
    • Diamètre de la bride (mm): 240
    • Taille de vis (in): 3/8
    • Taille de vis (mm): 3/8
    • Type de bride: Double bride
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.