175-8928: LIAISON - COM - CLA
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    175-8928: LIAISON - COM - CLA

    Numéro de pièce : 175-8928
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Maillon de chaîne maître étanche et lubrifié Classic™ (gauche, complet)

    Description :

    • Les maillons maîtres permettent une dépose et pose pratiques de la chaîne et éliminent le besoin de recourir à un axe principal et à une bague principale.


    Attributs :

    • La chaîne étanche et lubrifiée Cat® Classic™ permet des solutions de train de roulement complètes dont l'objectif est de vous aider à gérer les coûts d'exploitation de vos équipements vieillissants. Offrant un bon rapport qualité /prix pour les anciens équipements Cat, elle bénéficie de la confiance que lui confère le nom Cat, et elle est couverte par la garantie Caterpillar standard.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 8
    • Inclinaison de chaîne (mm): 203,2
    • Taille de vis (in): 21,5
    • Taille de vis (mm): 21,5
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.